Rullini con gabbia

Rullini con gabbia
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Basic constituent component for a needle roller bearing with a structure that ensures that the needle roller is not separated from the cage. The compact and lightweight design is made possible thanks to the use of the shaft or housing as a direct raceway surface, without the use of an inner or outer ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8Q-K12X15X13
8Q-K12X16X13
K3X6X7T2
K4X7X7T2
K5X8X8T2
K6X9X8T2
K6X10X13T2
K8X11X8T2
K8X12X10T2
K8X12X13
K9X12X13
K10X14X8
K10X14X10
K10X14X13
K12X15X10S
K12X16X8
K12X17X13
K14X18X15S
K14X19X13
K14X20X12
K16X20X10
K16X22X12
K16X22X20
K17X21X10S
K17X21X13S
K18X22X17
K18X24X20
K18X25X17
K19X23X13S
K20X24X10S
K24X28X13
K24X28X17
K25X29X17S
K25X30X20S
K26X30X17
K28X33X17S
K28X33X27
K29X34X17S
K29X34X27
K30X37X16
K30X37X18
K35X40X27
K35X42X16
K35X42X20
K38X43X27
K40X45X13
K40X45X17
K40X45X27
K40X48X20
K45X49X19
K48X54X19
K50X55X20
K50X57X18
K50X58X20
K55X60X30
K55X61X20
K55X62X18
K60X65X20
K60X66X30
K68X74X35ZW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Numero di file di piste anelli Con anello esterno Con fermo Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Lubrificante Codice gioco interno Simbolo tipo Simbolo supporto Specifiche Guarnizione, schermatura Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Numero di rotazioni
(giri/min)

5.26 €

1 5 giorni 10121513Fila singola--6000--------17000

5.91 €

1 Disponibile 8 giorni 10121613Fila singola--7500--------17000

4.57 €

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10367Fila singola-In resina1460--------33000

4.57 €

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10477Fila singola-In resina1770--------30000

4.68 €

1 5 giorni 10588Fila singola-In resina2640--------27000

4.68 €

1 5 giorni 10698Fila singola-In resina2660--------25000

4.50 €

1 Disponibile 8 giorni 1061013Fila singola-In resina4400--------25000

4.98 €

1 8 giorni 108118Fila singola-In resina3150--------21000

5.26 €

1 5 giorni 1081210Fila singola-In resina4650--------21000

5.26 €

1 8 giorni 1081213Fila singola--5600--------21000

5.26 €

1 Disponibile 8 giorni 1091213Fila singola----Non in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneNon in dotazioneStandardNon in dotazioneNon in dotazione-

5.26 €

1 8 giorni 1010148Fila singola--4300--------19000

5.21 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101410Fila singola--5500--------19000

4.97 €

2.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101413Fila singola--6600--------19000

4.90 €

1 5 giorni 10121510Fila singola-Tipo di saldatura5000--------17000

4.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1012168Fila singola--4850--------17000

5.41 €

3.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10121713Fila singola--9000--------17000

4.88 €

2.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10141815Fila singola-Tipo di saldatura9650--------16000

5.47 €

3.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10141913Fila singola--8950--------16000

6.75 €

2.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10142012Fila singola--9350--------16000

5.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10162010Fila singola--7500--------15000

6.28 €

3.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10162212Fila singola--11700--------15000

8.18 €

4.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10162220Fila singola--16000--------15000

5.34 €

1 Disponibile 8 giorni 10172110Fila singola-Tipo di saldatura7450--------15000

5.77 €

1 8 giorni 10172113Fila singola-Tipo di saldatura9400--------15000

5.91 €

1 8 giorni 10182217Fila singola--11700--------14000

9.68 €

1 8 giorni 10182420Fila singola--17000--------14000

9.18 €

1 8 giorni 10182517Fila singola--18000--------14000

5.91 €

1 8 giorni 10192313Fila singola-Tipo di saldatura9650--------14000

5.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10202410Fila singola-Tipo di saldatura8300--------13000

6.43 €

1 8 giorni 10242813Fila singola--10800--------11000

7.30 €

1 8 giorni 10242817Fila singola--14300--------11000

6.78 €

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252917Fila singola-Tipo di saldatura14200--------11000

7.07 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253020Fila singola-Tipo di saldatura19400--------11000

6.71 €

1 8 giorni 10263017Fila singola--15500--------10000

7.87 €

1 8 giorni 10283317Fila singola-Tipo di saldatura18300--------9500

8.96 €

1 8 giorni 10283327Fila singola--28300--------9500

7.52 €

1 8 giorni 10293417Fila singola-Tipo di saldatura18900--------9500

7.98 €

4.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10293427Fila singola--28100--------9500

10.27 €

1 8 giorni 10303716Fila singola--21900--------8500

10.27 €

1 8 giorni 10303718Fila singola--23300--------8500

10.27 €

1 8 giorni 10354027Fila singola--32000--------7500

10.99 €

1 8 giorni 10354216Fila singola--24100--------7500

10.23 €

5.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10354220Fila singola--28500--------7500

10.77 €

1 8 giorni 10384327Fila singola--32000--------7500

8.09 €

1 8 giorni -404513-Testa piatta-1650029200-------6500

7.28 €

3.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10404517Fila singola--21800--------6500

11.52 €

1 8 giorni 10404527Fila singola--33500--------6500

13.38 €

1 8 giorni 10404820Fila singola--33000--------6500

12.29 €

1 8 giorni 10454919Fila singola--22100--------6000

13.38 €

1 8 giorni 10485419Fila singola--31000--------5500

9.72 €

5.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10505520Fila singola--27900--------5500

15.33 €

1 8 giorni 10505718Fila singola--31500--------5500

17.65 €

1 8 giorni 10505820Fila singola--38500--------5500

16.20 €

1 8 giorni 10556030Fila singola--42000--------5000

17.79 €

1 8 giorni 10556120Fila singola--33000--------5000

17.65 €

1 8 giorni 10556218Fila singola--33500--------5000

16.06 €

1 8 giorni 10606520Fila singola--29800--------4300

25.10 €

1 8 giorni 10606630Fila singola--49000--------4300

35.17 €

1 8 giorni 10687435Corona doppia--49500--------4000

Loading...

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino ad ago Direzione del carico Radiale Anello esterno Senza anello esterno
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Dimensioni standard Sistema metrico
Specifiche/ambiente Standard Materiale elemento rotante Acciaio

Supporto tecnico