Cuscinetti a rulli auto-allineanti

Cuscinetti a rulli auto-allineanti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This bearing includes an outer ring with a spherical raceway as well as an inner ring with two rows of rolling elements, and aligns itself according to the axial tilt. The bearing can bear large loads and thus can be used for industrial machinery. Products on this page: 2100 2200, 2300 and 2400 series, LH type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21308C
21308CC3
21308CD1
21308CK
21309C
21309CK
21310C
21310CK
21311
21313
21315
21315D1C3
21316D1C3
21317
21317K
21318
21320
22205EAW33
22206EAW33
22210EAD1
22210EAD1C3
22211EAD1
22212
22212EAD1
22213EAD1
22214EAD1
22215EAD1
22215EAKD1
22216EAD1
22222EAKD1
22224EAD1
22224EAKD1
22226EAD1
22226EAKD1
22226EMKD1C3
22228EAD1
22228EAKD1
22230EAKD1
22248BL1KC3
22256BL1C3
22308EAD1
22311EAD1
22312EAD1
22313EAD1
22314EAD1
22315EAD1
22320EAD1
22320EAKD1
22322EAD1
22322EMKD1
22324EAD1
22324EAKD1
22326EAD1
23028EAD1
23028EAD1C3
23028EAKD1
23028EMD1C3
23028EMKD1C3
23030EAKD1
23030EMKD1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForma anello a circuito D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Con fermo Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)
Anello cuscinetto Codice gioco interno Config. foro albero Tipo di rimozione momi Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Numero di rotazioni
(giri/min)
Serie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

94.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rullino autoallineante409023Rettificato88000---NAForo cilindrico--4900Profilo C---

89.85 €

1 7 giorni 10Rullino autoallineante409023Rettificato88000---C3Foro cilindrico--4900Profilo C---

89.85 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante409023Rettificato88000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--4900Profilo C---

89.85 €

1 7 giorni 10Rullino autoallineante409023Rettificato88000---NAForo conico--4900Profilo C---

87.22 €

39.25 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante4510025Rettificato102000---NAForo cilindrico--4400Profilo C---

100.39 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante4510025Rettificato102000---NAForo conico--4400Profilo C---

113.15 €

1 7 giorni 10Rullino autoallineante5011027Rettificato118000---NAForo cilindrico--4000Profilo C---

103.97 €

1 11 giorni 10Rullino autoallineante5011027Rettificato118000---NAForo conico--4000Profilo C---

110.22 €

1 10 giorni -Rullino autoallineante5512029Rimozione Momi145000---NAForo cilindrico--3700Tipo 213---

149.64 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante6514033Rimozione Momi194000---NAForo cilindrico--3100Tipo 213---

134.42 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante7516037Rimozione Momi239000---NAForo cilindrico--2700Tipo 213---

114.37 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante7516037Rimozione Momi239000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro cilindrico--2700Tipo 213---

128.80 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante8017039Rimozione Momi260000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro cilindrico--2500Tipo 213---

140.94 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante8518041Rimozione Momi289000---NAForo cilindrico--2400Tipo 213---

140.94 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante8518041Rimozione Momi289000---NAForo conico--2400Tipo 213---

208.89 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante9019043Rimozione Momi320000---NAForo cilindrico--2300Tipo 213---

303.73 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante10021547Rimozione Momi370000---NAForo cilindrico--2000Tipo 213---

64.55 €

30.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante255218Rettificato57300--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione (W33: specifiche europee)NAForo cilindrico--10400ULTAGE tipo EA---

70.14 €

32.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10Rullino autoallineante306220Rettificato75700--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione (W33: specifiche europee)NAForo cilindrico--8800ULTAGE tipo EA---

88.22 €

1 5 giorni -Rullino autoallineante509023Rettificato130000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--5700ULTAGE tipo EA---

88.22 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante509023Rettificato130000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro cilindrico--5700ULTAGE tipo EA---

82.09 €

41.87 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante5510025Rettificato155000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--5300ULTAGE tipo EA---

107.31 €

1 Disponibile 8 giorni 10Rullino autoallineante6011028Rettificato----NAForo cilindrico---Tipo B (standard)4547359799309214-19491150

98.26 €

44.22 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante6011028Rettificato187000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--4800ULTAGE tipo EA---

109.40 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante6512031Rettificato226000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico-K: Foro conico con diametro interno pari a 1/12 del cono standard4400ULTAGE tipo EA---

109.44 €

49.25 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante7012531Rettificato235000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--4100ULTAGE tipo EA---

112.52 €

50.63 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante7513031Rettificato244000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--4000ULTAGE tipo EA---

118.10 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante7513031Rettificato244000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico-K: Foro conico con diametro interno pari a 1/12 del cono standard4000ULTAGE tipo EA---

113.40 €

54.43 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante8014033Rettificato278000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--3700ULTAGE tipo EA---

235.80 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante11020053Rettificato602000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico-K: Foro conico con diametro interno pari a 1/12 del cono standard2600ULTAGE tipo EA---

270.71 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante12021558Rettificato688000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico-K: Foro conico con diametro interno pari a 1/12 del cono standard2400ULTAGE tipo EA---

262.74 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante12021558Rettificato688000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2400ULTAGE tipo EA---

315.86 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante13023064Rettificato808000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2200ULTAGE tipo EA---

306.76 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante13023064Rettificato808000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2200ULTAGE tipo EA---

315.86 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante13023064Rimozione Momi570000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro conico--2200ULTAGE tipo EM---

356.47 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante14025068Rettificato912000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2000ULTAGE tipo EA---

367.09 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante14025068Rettificato912000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2000ULTAGE tipo EA---

505.22 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante15027073Rettificato1080000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--1800ULTAGE tipo EA---

2,668.09 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante240440120Rettificato1940000---C3Foro conicoOttone ad alta resistenza-920Tipo B (standard)---

4,402.19 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante280500130Rettificato2310000---C3Foro cilindricoOttone ad alta resistenza-770Tipo B (standard)---

70.39 €

30.27 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante409033Rettificato169000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--5400ULTAGE tipo EA---

96.93 €

41.68 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante5512043Rettificato296000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--3900ULTAGE tipo EA---

112.64 €

1 8 giorni -Rullino autoallineante6013046Rettificato340000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--3600ULTAGE tipo EA---

153.86 €

64.62 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante6514048Rettificato369000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--3300ULTAGE tipo EA---

144.75 €

1 9 giorni -Rullino autoallineante7015051Rettificato420000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--3000ULTAGE tipo EA---

152.97 €

87.19 €

1 Stesso giorno

Stock

-Rullino autoallineante7516055Rettificato491000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2900ULTAGE tipo EA---

289.30 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante10021573Rettificato827000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2100ULTAGE tipo EA---

289.30 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante10021573Rettificato827000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2100ULTAGE tipo EA---

459.68 €

1 8 giorni -Rullino autoallineante11024080Rettificato975000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2000ULTAGE tipo EA---

459.68 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante11024080Rimozione Momi975000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2000ULTAGE tipo EM---

482.44 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante12026086Rettificato1170000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--1800ULTAGE tipo EA---

482.44 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante12026086Rettificato1170000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--1800ULTAGE tipo EA---

569.72 €

1 9 giorni -Rullino autoallineante13028093Rettificato1330000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--1600ULTAGE tipo EA---

255.91 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante14021053Rettificato597000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo cilindrico--2100ULTAGE tipo EA---

255.91 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante14021053Rettificato597000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro cilindrico--2100ULTAGE tipo EA---

255.91 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante14021053Rettificato597000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2100ULTAGE tipo EA---

248.33 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante14021053Rimozione Momi405000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro cilindrico--1700ULTAGE tipo EM---

255.91 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante14021053Rimozione Momi405000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneC3Foro conico--1700ULTAGE tipo EM---

333.32 €

1 8 giorni 10Rullino autoallineante15022556Rettificato660000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2000ULTAGE tipo EA---

333.32 €

1 9 giorni 10Rullino autoallineante15022556Rimozione Momi660000--Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazioneNAForo conico--2000ULTAGE tipo EM---

Loading...

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Materiale anello interno/esterno Acciaio Numero di file di piste anelli Corona doppia
Dimensioni standard Sistema metrico Specifiche/ambiente Standard Materiale elemento rotante Acciaio
Con anello esterno Testa piatta

Supporto tecnico