Guarnizioni (G)

Guarnizioni (G)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.

[Features]
· Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.
· Contact seal made of synthetic rubber reinforced by steel plate, with an operating temperature range of -25° to 120°C, and 100°C or less for continuous use.
· A G model with a single lip and a GD model with two lips are available.
· Hardening and finishing by grinding of the contact surface of the seal is necessary in order to obtain good sealing performance.
· In addition, there should not be any harmful damage or indentations on the contact surface of the seal.
· The inner ring raceway surface should preferably be used as a seal contact surface.
· A suitable press-fit between the seal and the housing can be obtained within a normal housing tolerance of G7 tp R7.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G4X8X2
G5X10X2
G6X10X2
G7X11X2
G7X14X2
G8X12X3
G8X15X3
G9X13X3
G9X16X3
G10X14X3
G10X17X3
G12X16X3
G12X18X3
G12X19X3
G13X19X3
G14X20X3
G15X21X3
G15X23X3
G16X22X3
G16X24X3
G17X23X3
G17X25X3
G18X24X3
G18X26X4
G20X28X4
G21X29X4
G22X28X4
G22X30X4
G24X32X4
G25X32X4
G25X33X4
G25X35X4
G26X34X4
G28X35X4
G29X37X4
G30X37X4
G30X40X4
G32X42X4
G32X45X4
G35X45X4
G40X50X4
G42X52X4
G45X52X4
G50X58X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)

2.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10482

2.66 €

1 Disponibile 5 giorni 105102

3.18 €

1 Disponibile 5 giorni 106102

1.88 €

1 6 giorni 107112

2.66 €

1 8 giorni 107142

2.66 €

1 Disponibile 5 giorni 108123

3.28 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108153

3.28 €

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109133

2.54 €

1.04 €

1 Stesso giorno

Stock

109163

3.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010143

2.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1010173

3.42 €

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012163

3.42 €

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012183

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1012193

3.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1013193

3.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1014203

3.42 €

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015213

3.27 €

2.42 €

1 Stesso giorno

Stock

1015233

3.14 €

1.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016223

3.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1016243

3.92 €

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017233

5.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1017253

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1018243

5.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1018264

2.97 €

1 5 giorni 1020284

4.05 €

1 8 giorni 1021294

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1022284

4.04 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022304

2.99 €

1 5 giorni 1024324

4.04 €

1.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025324

4.04 €

1.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025334

3.24 €

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025354

4.57 €

2.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1026344

4.04 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1028354

3.98 €

1 8 giorni 1029374

3.97 €

1 6 giorni 1030374

3.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030404

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1032424

4.82 €

1 Disponibile 8 giorni 1032454

5.17 €

1 8 giorni 1035454

4.92 €

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040504

5.11 €

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042524

6.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1045524

5.72 €

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050584

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico