Frizione monodirezionale HF

Frizione monodirezionale HF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Small roller-type one-way clutch in which a cam surface is formed on the outer ring's inner diameter surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HF0612
HF0812
HF1012
HF2016
HF2520
HF3020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Capacità di coppia
(N▪m)

8.85 €

1 6 giorni 610121.76

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

812123.15

8.92 €

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014125.30

13.03 €

1 5 giorni 20261628.5

14.94 €

1 5 giorni 25322066

17.79 €

1 5 giorni 30372090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Frizione unidirezionale Direzione del carico Radiale Specifiche/ambiente Standard

Supporto tecnico