supporto in acciaio INOX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-FS-UCPM205D1/L791
F-FS-UCPM208D1/L791
F-FSM-UCPM204D1/#01
F-FSM-UCPM205D1/#01
F-FSM-UCPM208D1/#01
F-FSM-UCPM210D1/#01
F-UCPM204/LP03
F-UCPM204D1/L791
F-UCPM205/LP03
F-UCPM205D1/L791
F-UCPM206/LP03
F-UCPM206D1/L791
F-UCPM207/LP03
F-UCPM207D1/L791
F-UCPM208/LP03
F-UCPM208D1/L596
F-UCPM209/LP03
F-UCPM209D1/L791
F-UCPM210/LP03
F-UCPM210D1/L791
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Tipo di coperchio Metodo di lubrificazione Lubrificazione Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)
Specifiche

120.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10257850Coperchio in lamiera in acciaio inox con doppie guarnizioni in gommaMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare10800-

186.00 €

1 8 giorni 104017800Coperchio in lamiera in acciaio inox con doppie guarnizioni in gommaMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare22400-

102.90 €

1 8 giorni 10206650Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio inoxMandata olio-9900Simbolo #01

106.29 €

1 8 giorni 10257850Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio inoxMandata olio-10800Simbolo #01

186.00 €

1 8 giorni 104017800Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio inoxMandata olio-22400Simbolo #01

236.39 €

1 8 giorni 105023200Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio inoxMandata olio-27000Simbolo #01

105.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10206650NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo9900-

95.74 €

1 9 giorni 10206650NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare9900-

97.73 €

1 Stesso giorno

Stock

10257850NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo10800-

86.77 €

1 8 giorni 10257850NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare10800-

122.18 €

1 5 giorni -3011300NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo15000-

113.66 €

1 5 giorni 103011300NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare15000-

145.39 €

1 Stesso giorno

Stock

103515300NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo19700-

202.31 €

1 8 giorni 103515300NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare19700-

182.91 €

1 5 giorni -4017800NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo22400-

178.71 €

1 11 giorni 104017800NAMandata olioSimbolo /L596: Grasso CALTEX FM EP222400-

212.14 €

1 8 giorni 104520400NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo25200-

194.59 €

1 9 giorni 104520400NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare25200-

223.93 €

1 8 giorni 105023200NASenza olioSimbolo /LP03: Olio per tempra a caldo27000-

182.15 €

1 9 giorni 105023200NAMandata olioSimbolo /L791: Per l'industria alimentare27000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio inox
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard Proprietà temperatura Standard
Viti di fermo Vite di fermo (senza sfera)

Supporto tecnico