Codice articolo del costruttore: UELP210D1W3
Marca: NTN
Prezzo: 58.94 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UELP210D1W3
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Diam. foro albero d(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo unità | Ghisa | Profilo diam. interno cuscinetto | Collare eccentrico per foro cilindrico | Con supporto dritto, categoria | Standard |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Trattamento superficie | NA | Coefficiente di carico statico(N) | 23200 |
Tipo di coperchio | NA | Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard | Metodo di lubrificazione | Mandata olio |
Proprietà temperatura | Standard | Coefficiente di carico dinamico base Cr(N) | 35000 | Viti di fermo | A corona tagliente |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali