tipo flangia leggera fusione ferro grafite sferoidale profilo diamante

tipo flangia leggera fusione ferro grafite sferoidale profilo diamante
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Unità cuscinetto a flangia diamantata in ghisa leggera. La forma del diametro interno del cuscinetto può essere scelta tra una vite di fermo cilindrica e un collare eccentrico cilindrico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AELFB204
AELFB205
AELFB206
ASFB201
ASFB202
ASFB203
ASFB204
ASFB205
ASFB206
ASFB207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Profilo diam. interno cuscinetto Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

16.95 €

10.17 €

1 Stesso giorno

Stock

1020Collare eccentrico per foro cilindrico665012800

19.11 €

11.08 €

1 Stesso giorno

Stock

-25Collare eccentrico per foro cilindrico785014000

27.61 €

1 8 giorni 1030Collare eccentrico per foro cilindrico1130019500

16.31 €

1 6 giorni -12Vite di fermo per foro cilindrico46009600

17.48 €

1 6 giorni -15Vite di fermo per foro cilindrico46009600

13.94 €

7.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-17Vite di fermo per foro cilindrico46009600

19.27 €

1 Disponibile 6 giorni -20Vite di fermo per foro cilindrico665012800

21.57 €

1 Disponibile 6 giorni -25Vite di fermo per foro cilindrico785014000

22.64 €

10.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-30Vite di fermo per foro cilindrico1130019500

36.90 €

1 Disponibile 5 giorni -35Vite di fermo per foro cilindrico1530025700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Ghisa
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA
Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard Metodo di lubrificazione Senza olio Proprietà temperatura Standard
Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico