blocco supporto leggero fusione ferro

blocco supporto leggero fusione ferro
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A combination of plummer blocks and a ball bearing.
[Applications]
· Used frequently in transmission equipment and general machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASPB201
ASPB202
ASPB203
ASPB205
ASPB206
ASPB207
ASPB208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

16.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101246009600

18.58 €

1 Disponibile 5 giorni -1546009600

16.31 €

1 Disponibile 5 giorni -1746009600

21.02 €

10.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25785014000

33.07 €

1 8 giorni -301130019500

31.57 €

1 8 giorni 10351530025700

36.40 €

1 5 giorni 10401780029100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Per impieghi leggeri Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard
Metodo di lubrificazione Senza olio Proprietà temperatura Standard Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico