Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCC204 |
UCC204D1 |
UCC205 |
UCC205D1 |
UCC206 |
UCC206D1 |
UCC207D1 |
UCC207HT2D1 |
UCC208 |
UCC208D1 |
UCC209 |
UCC209D1 |
UCC210 |
UCC210D1 |
UCC309D1 |
UCC316D1 |
UCC324D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Materiale elemento di rotolamento | Altezza di montaggio H (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Guarnizione | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Caratteristiche di termoresistenza | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € 9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | |
23.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | - | 72 | 12800 | 6650 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | ||
30.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | ||
26.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | - | 80 | 14000 | 7850 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | |
32.73 € 16.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | ||
39.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | - | 85 | 19500 | 11300 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | |
44.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | ||
51.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | - | 90 | 25700 | 15300 | NA | NA | Mandata olio | Per tipo termoresistente | - | - | |
38.41 € 21.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | ||
56.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | - | 100 | 29100 | 17800 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | |
55.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | ||
66.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | - | 110 | 32500 | 20400 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | ||
63.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Senza olio | Standard | - | - | |
65.35 € 27.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | - | 120 | 35000 | 23200 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | ||
134.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 45 | - | 130 | 53000 | 32000 | NA | NA | Mandata olio | Standard | - | - | |
340.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | Acciaio | 200 | - | - | - | - | Mandata olio | - | Standard | 123000 | ||
979.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 120 | Acciaio | 320 | - | - | - | - | Mandata olio | - | Standard | 207000 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | A cartuccia | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Materiale elemento di rotolamento
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo di coperchio
Guarnizione
Metodo di lubrificazione
Proprietà temperatura
Caratteristiche di termoresistenza
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali