Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCFA202 |
UCFA203 |
UCFA203D1 |
UCFA204 |
UCFA204D1 |
UCFA205 |
UCFA205D1 |
UCFA206 |
UCFA206D1 |
UCFA207 |
UCFA207D1 |
UCFA208 |
UCFA210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Metodo di lubrificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 12800 | 6650 | Senza olio | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | 12800 | 6650 | Senza olio | ||
21.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | 12800 | 6650 | Mandata olio | ||
20.63 € | 1 | 5 giorni | - | 20 | 12800 | 6650 | Senza olio | ||
20.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 12800 | 6650 | Mandata olio | ||
23.98 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 14000 | 7850 | Senza olio | ||
28.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 14000 | 7850 | Mandata olio | ||
30.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 19500 | 11300 | Senza olio | ||
30.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 19500 | 11300 | Mandata olio | ||
34.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 25700 | 15300 | Senza olio | ||
34.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 25700 | 15300 | Mandata olio | ||
42.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 29100 | 17800 | Senza olio | ||
56.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 35000 | 23200 | Senza olio |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Trattamento superficie | NA | Tipo di coperchio | NA |
Guarnizione | NA | Proprietà temperatura | Standard |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Metodo di lubrificazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali