Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM-UCFH205 |
UCFH202 |
UCFH202D1 |
UCFH203 |
UCFH203D1 |
UCFH204 |
UCFH204D1 |
UCFH205 |
UCFH205D1 |
UCFH206 |
UCFH206D1 |
UCFH207 |
UCFH207D1 |
UCFH208 |
UCFH208D1 |
UCFH209 |
UCFH209D1 |
UCFH210 |
UCFH210D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Metodo di lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 7850 | Coperchio a chiusura su un lato in lamiera in acciaio | Senza olio | 14000 | ||
23.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | 6650 | NA | Senza olio | 12800 | |
23.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 6650 | NA | Mandata olio | 12800 | ||
23.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 17 | 6650 | NA | Senza olio | 12800 | |
23.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | 6650 | NA | Mandata olio | 12800 | ||
24.18 € | 1 | 5 giorni | - | 20 | 6650 | NA | Senza olio | 12800 | ||
25.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 20 | 6650 | NA | Mandata olio | 12800 | |
25.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 25 | 7850 | NA | Senza olio | 14000 | |
28.12 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 7850 | NA | Mandata olio | 14000 | ||
34.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 11300 | NA | Senza olio | 19500 | |
39.46 € | 1 | 5 giorni | - | 30 | 11300 | NA | Mandata olio | 19500 | ||
47.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 15300 | NA | Senza olio | 25700 | |
38.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 15300 | NA | Mandata olio | 25700 | ||
60.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 17800 | NA | Senza olio | 29100 | |
46.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 40 | 17800 | NA | Mandata olio | 29100 | |
50.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 20400 | NA | Senza olio | 32500 | ||
70.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 45 | 20400 | NA | Mandata olio | 32500 | |
61.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 23200 | NA | Senza olio | 35000 | ||
61.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 23200 | NA | Mandata olio | 35000 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Trattamento superficie | NA |
Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard | Proprietà temperatura | Standard | Viti di fermo | Vite di fermo con sfera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo di coperchio
Metodo di lubrificazione
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali