flangia romboidale acciaio

flangia romboidale acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The bearing box is a diamond shape, and is mounted to frames and other structures with a bolt.
[Applications]
· Appropriate for use in confined spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASPFL201
ASPFL202
ASPFL203
ASPFL204
ASPFL205
ASPFL206
ASPFL207
ASPFL208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

14.02 €

1 5 giorni 101246009600

14.43 €

1 5 giorni 101546009600

12.73 €

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1746009600

13.87 €

6.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20665012800

17.83 €

1 5 giorni -25785014000

21.54 €

11.42 €

1 Stesso giorno

Stock

-301130019500

21.22 €

13.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10351530025700

32.56 €

1 8 giorni 10401780029100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Trattamento superficie NA
Tipo di coperchio NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard Metodo di lubrificazione Senza olio
Proprietà temperatura Standard Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico