Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASPF201 |
ASPF202 |
ASPF203 |
ASPF204 |
ASPF205 |
ASPF206 |
ASPF207 |
ASPF208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | 4600 | 9600 | ||
12.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 4600 | 9600 | ||
11.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 4600 | 9600 | ||
13.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 6650 | 12800 | ||
16.99 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 7850 | 14000 | ||
23.11 € | 1 | 5 giorni | - | 30 | 11300 | 19500 | ||
24.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 15300 | 25700 | ||
29.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 17800 | 29100 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Trattamento superficie | NA |
Tipo di coperchio | NA | Guarnizione | Guarnizione in gomma nitrilica standard | Metodo di lubrificazione | Senza olio |
Proprietà temperatura | Standard | Viti di fermo | Vite di fermo con sfera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali