unità ASPP blocco supporto foglio acciaio

unità ASPP blocco supporto foglio acciaio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard in bearing unit format. Simply mounting by just tightening a ball screw to mount it to the shaft. The most commonly used model in transmission equipment and general machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASPP201
ASPP202
ASPP203
ASPP204
ASPP205
ASPP206
ASPP207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)

12.82 €

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1246009600

12.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1546009600

14.35 €

1 5 giorni 1746009600

15.78 €

1 6 giorni 20665012800

15.65 €

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25785014000

23.98 €

1 Disponibile 5 giorni 301130019500

25.35 €

13.69 €

1 Stesso giorno

Stock

351530025700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Trattamento superficie NA Tipo di coperchio NA Guarnizione Guarnizione in gomma nitrilica standard
Metodo di lubrificazione Senza olio Proprietà temperatura Standard Viti di fermo Vite di fermo con sfera

Supporto tecnico