Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KRU22LL
Categoria | Perno folle | Tipo rotella | Anello esterno sferico | D.E. rotella D(Ø) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rullo C(mm) | 12 | Diametro interno rullo di punteria F(mm) | 12 | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm) | M10×1,25 |
Metodo di serraggio | Con gola di inserimento | Materiale | Acciaio al carbonio | Con perno folle | Eccentricità |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Albero | Disponibile | Metodo di guida rotella | A rulli pieni |
Anello interno | NA | Coefficiente di carico, dinamico(kN) | 5.3 | Coefficiente di carico statico (N)(kN) | 6.65 |
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 12000 | Guarnizione | Con guarnizione |
Si trova sulla pagina di Perni folli con utensile per il fissaggio del disallineamento laterale del perno KRU-LL, il codice articolo è il seguente: KRU22LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRU22LL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali