Perni folli con utensile di fissaggio KR

Perni folli con utensile di fissaggio KR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR10T2H/3AS
KR10T2LLH
KR10T2LLH/3A
KR10XT2H
KR10XT2LLH/3AS
KR12T2LLH
KR12XT2LLH/3AS
KR13T2H/3AS
KR13T2LLH
KR13XT2H/3AS
KR13XT2LLH/3AS
KR16
KR16FLLD0H/L588
KR16H
KR16LL
KR16XH
KR19
KR19H
KR19LL
KR19LLH
KR19XLLH/LP03
KR22
KR22FH
KR22FXH/3AS
KR22XLLH
KR26
KR26FH/3AS
KR26LLH
KR26XH
KR30
KR30H
KR30LLH
KR30X
KR30XH
KR30XLL
KR30XLLH
KR32H
KR32LLH
KR32XH
KR32XLLH
KR35H
KR35LL
KR35LLH
KR35XH
KR35XLLH
KR40H
KR40LL
KR40LLH
KR40X
KR40XH
KR40XLLH
KR47
KR47H
KR47LL
KR47LLH
KR47X
KR47XH
KR47XLLH
KR52
KR52H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo C
(mm)
Diametro interno rullo di punteria F
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)
(mm)
Metodo di serraggio Materiale Rivestimento rotella Dimensioni standard Metodo di guida rotella Anello interno Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Guarnizione Diametro d1 del prigioniero
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

30.17 €

1 11 giorni -Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000NA317--

39.23 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile317--

39.23 €

1 9 giorni -Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile3174547359090697263-9815

29.96 €

1 8 giorni -Anello esterno cilindrico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000NA317--

39.23 €

1 5 giorni 10Anello esterno cilindrico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile317--

26.42 €

14.80 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico1284.8M4×0.7-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.171.6925000Disponibile420--

35.82 €

1 8 giorni 10Anello esterno cilindrico1284.8M4×0.7-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.171.6925000Disponibile420--

21.06 €

12.00 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico1395.75M5×0.8-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.652.2623000NA523--

25.69 €

12.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico1395.75M5×0.8-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.652.2623000Disponibile523--

24.25 €

1 9 giorni 10Anello esterno cilindrico1395.75M5×0.8-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.652.2623000NA523--

26.75 €

13.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico1395.75M5×0.8-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.652.2623000Disponibile523--

22.60 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico16118M6 X 1-Con gola di inserimento---Con supportoNA4.054.219000-----

29.54 €

1 Disponibile 5 giorni -Anello esterno sferico16118M6×1-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.054.219000Disponibile628--

22.60 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico16118M6×1-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.054.219000NA628--

29.54 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico16118M6×1-Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.054.219000Disponibile628--

19.48 €

1 5 giorni 10Anello esterno cilindrico16118M6×1-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.054.219000NA628--

23.62 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico191110M8 X 1.25-Con gola di inserimento---Con supportoNA4.755.415000-----

23.56 €

1 11 giorni 10Anello esterno sferico191110M8 X 1.25-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.755.415000NA832--

25.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico191110M8 X 1.25-Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.755.415000Disponibile832--

29.63 €

1 6 giorni 10Anello esterno sferico191110M8 X 1.25-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.755.415000Disponibile832--

28.13 €

14.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico191110M8 X 1.25-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4.755.415000Disponibile832--

25.61 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico221212M10 x 1.25-Con gola di inserimento---Con supportoNA5.36.6512000-----

25.19 €

1 Disponibile 5 giorni -Anello esterno sferico221212M10 x 1.25---NA----6.6516000Non in dotazione10---

17.87 €

10.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico221212-M10×1,25Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA5.36.6512000NA1036--

27.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anello esterno cilindrico221212-M10×1,25Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA5.36.6512000Disponibile1036--

26.38 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico261212M10 x 1.25-Con gola di inserimento---Con supportoNA5.36.6512000-----

21.96 €

12.30 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico261212-M10×1,25Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA5.36.6512000NA1036--

34.34 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico261212-M10×1,25Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA5.36.6512000Disponibile1036--

19.25 €

10.78 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno cilindrico261212-M10×1,25Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA5.36.6512000NA1036--

31.23 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico301415M12 X 1.5-Con gola di inserimento---Con supportoNA7.859.6510000-----

31.23 €

1 5 giorni -Anello esterno sferico301415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000NA1240--

41.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anello esterno sferico301415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000Disponibile1240--

27.93 €

1 5 giorni 10Anello esterno cilindrico301415-M12 X 1.5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000NA1240--

24.40 €

12.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico301415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000NA1240--

34.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anello esterno cilindrico301415-M12 X 1.5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000Disponibile1240--

28.38 €

15.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico301415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000Disponibile1240--

26.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico321415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000NA1240--

43.78 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico321415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000Disponibile1240--

21.45 €

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Anello esterno cilindrico321415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000NA1240--

29.40 €

15.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico321415-M12 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA7.859.6510000Disponibile1240--

30.92 €

15.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico351818-M16 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA12.217.98000NA1652--

47.59 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico351818-M16 X 1.5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA12.217.98000Disponibile1652--

38.67 €

18.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico351818-M16 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA12.217.98000Disponibile1652--

26.31 €

14.21 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno cilindrico351818-M16 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA12.217.98000NA1652--

33.70 €

17.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico351818-M16 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA12.217.98000Disponibile1652--

42.70 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico402022-M18×1,5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000NA1858--

55.09 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico402022-M18×1,5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000Disponibile1858--

55.09 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico402022-M18×1,5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000Disponibile1858--

29.07 €

15.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico402022-M18×1,5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000NA1858--

29.43 €

15.89 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno cilindrico402022-M18×1,5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000NA1858--

39.75 €

21.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico402022-M18×1,5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1422.87000Disponibile1858--

53.94 €

1 8 giorni -Anello esterno sferico472425M20 X 1.5-Con gola di inserimento---Con supportoNA20.733.56000-----

47.29 €

23.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico472425-M20 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000NA2066--

70.81 €

1 8 giorni 10Anello esterno sferico472425-M20 X 1.5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000Disponibile2066--

59.02 €

30.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico472425-M20 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000Disponibile2066--

44.80 €

1 8 giorni 10Anello esterno cilindrico472425-M18×1,5Con foro esagonale[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000NA2066--

44.80 €

1 5 giorni -Anello esterno cilindrico472425-M18×1,5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000NA2066--

46.93 €

25.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico472425-M20 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000Disponibile2066--

57.84 €

1 8 giorni -Anello esterno sferico522425M20 X 1.5-Con gola di inserimento---Con supportoNA20.733.56000-----

48.17 €

23.12 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno sferico522425-M20 X 1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA20.733.56000NA2066--

Loading...

Informazioni di base

Categoria Perno folle Con perno folle Standard Albero Disponibile

Supporto tecnico