Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Materiale | Rivestimento rotella | Dimensioni standard | Metodo di guida rotella | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diam. interno F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 19 | 11.8 | 10 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 4.55 | 4.25 | 10000 | Con guarnizione | - | ||
17.40 € | 1 | 5 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 19 | 11.8 | 10 | - | NA | - | - | - | - | 4.25 | 10000 | Disponibile | 10 | ||
23.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 24 | 11.8 | 12 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 5.15 | 5.25 | 10000 | Con guarnizione | - | |
28.85 € | 1 | 5 giorni | - | Anello esterno sferico | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponibile | 14 | ||
23.64 € | 1 | 9 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponibile | 14 | ||
30.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 13.8 | 16 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Con guarnizione | - | ||
19.74 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 32 | 13.8 | 16 | - | NA | - | - | - | - | 10.3 | 9500 | Disponibile | 16 | ||
31.87 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 35 | 13.8 | 20 | - | NA | - | - | - | - | 14.1 | 7500 | Disponibile | 20 | ||
25.71 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 35 | 13.8 | 20 | - | NA | - | - | - | - | 14.1 | 7500 | Disponibile | 20 | ||
33.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 15.8 | 22 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 10.4 | 15.6 | 7000 | Con guarnizione | - | ||
26.74 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 40 | 15.8 | 22 | - | NA | - | - | - | - | 15.6 | 7000 | Disponibile | 22 | ||
37.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 47 | 17.8 | 25 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Con guarnizione | - | ||
26.16 € | 1 | 17 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 17.8 | 25 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 16.9 | 22.9 | 6000 | Con guarnizione | - | ||
41.27 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 52 | 17.8 | 30 | - | NA | - | - | - | - | 25.9 | 5000 | Disponibile | 30 | ||
34.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 17.8 | 30 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 17.9 | 25.9 | 5000 | Con guarnizione | - | ||
34.00 € | 1 | 11 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 52 | 17.8 | 30 | - | NA | - | - | - | - | 25.9 | 5000 | Disponibile | 30 | ||
47.59 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 62 | 19.8 | 35 | - | NA | - | - | - | - | 34.5 | 4300 | Disponibile | 35 | ||
38.25 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 62 | 19.8 | 35 | - | NA | - | - | - | - | 34.5 | 4300 | Disponibile | 35 | ||
53.83 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 72 | 22.7 | 42 | - | NA | - | - | - | - | 47.5 | 3600 | Disponibile | 42 | ||
43.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 72 | 22.7 | 42 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 26.3 | 47.5 | 3600 | Con guarnizione | - | ||
58.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 80 | 22.7 | 48 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Con guarnizione | - | ||
58.90 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Disponibile | 48 | ||
49.64 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 80 | 22.7 | 48 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Con guarnizione | - | ||
49.64 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Disponibile | 48 | ||
52.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 85 | 22.7 | 52 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 29.3 | 58.5 | 2900 | Con guarnizione | - | ||
73.44 € | 1 | 9 giorni | - | Anello esterno sferico | 90 | 22.7 | 58 | - | NA | - | - | - | - | 66 | 2600 | Disponibile | 58 | ||
58.00 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 90 | 22.7 | 58 | - | NA | - | - | - | - | 66 | 2600 | Disponibile | 58 |
Loading...
Categoria | Rullo di punteria | Con guida rotella | Monopezzo | Albero | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Materiale
Rivestimento rotella
Dimensioni standard
Metodo di guida rotella
Anello interno
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Guarnizione
Diam. interno F(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali