Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CR16H
Categoria | Perno folle | Tipo rotella | Anello esterno sferico | D.E. rotella D(Ø) | 25.400(1) |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rullo C(mm) | 15.875 (5/8) | Diametro interno rullo di punteria F(mm) | 13 | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm) | 7/16-20UNF |
Metodo di serraggio | Con foro esagonale | Materiale | Acciaio al carbonio | Con perno folle | Standard |
Dimensioni standard | Base sistema imperiale | Albero | Disponibile | Metodo di guida rotella | Con supporto |
Anello interno | NA | Coefficiente di carico, dinamico(kN) | 7.25 | Coefficiente di carico statico (N)(kN) | 8.35 |
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 12000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali