Soppressore d'urti fisso – serie NCK

Soppressore d'urti fisso – serie NCK
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
Adoption of a slit orifice method enables high absorption performance in the low-speed range and linear soft termination.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCK-00-0.1
NCK-00-0.1-C
NCK-00-0.1-C-P4
NCK-00-0.1-C-P40
NCK-00-0.1-N1
NCK-00-0.1-N1-P4
NCK-00-0.1-N1-P40
NCK-00-0.1-N1C
NCK-00-0.1-N1C-P4
NCK-00-0.1-N1C-P40
NCK-00-0.1-P4
NCK-00-0.1-P40
NCK-00-0.3
NCK-00-0.3-C
NCK-00-0.3-C-P4
NCK-00-0.3-C-P40
NCK-00-0.3-N1
NCK-00-0.3-N1-P4
NCK-00-0.3-N1-P40
NCK-00-0.3-N1C
NCK-00-0.3-N1C-P4
NCK-00-0.3-N1C-P40
NCK-00-0.3-P4
NCK-00-0.3-P40
NCK-00-0.7-C
NCK-00-0.7-C-P4
NCK-00-0.7-C-P40
NCK-00-0.7-N1
NCK-00-0.7-N1-P4
NCK-00-0.7-N1-P40
NCK-00-0.7-N1C
NCK-00-0.7-N1C-P4
NCK-00-0.7-N1C-P40
NCK-00-0.7-P4
NCK-00-0.7-P40
NCK-00-1.2
NCK-00-1.2-C
NCK-00-1.2-C-P4
NCK-00-1.2-C-P40
NCK-00-1.2-N1
NCK-00-1.2-N1-P4
NCK-00-1.2-N1-P40
NCK-00-1.2-N1C
NCK-00-1.2-N1C-P4
NCK-00-1.2-N1C-P40
NCK-00-1.2-P4
NCK-00-1.2-P40
NCK-00-2.6
NCK-00-2.6-C
NCK-00-2.6-C-P4
NCK-00-2.6-C-P40
NCK-00-2.6-N1
NCK-00-2.6-N1-P4
NCK-00-2.6-N1-P40
NCK-00-2.6-N1C
NCK-00-2.6-N1C-P4
NCK-00-2.6-N1C-P40
NCK-00-2.6-P4
NCK-00-2.6-P40
NCK-00-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Velocità massima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappi per punte Dado autobloccante (Rame) Limite materiali Tipo di supporto

46.21 €

32.35 €

1 Stesso giorno

Stock

4.5M881134.54.58080NANAStandardTipo base

51.67 €

1 6 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileNAStandardTipo base

71.38 €

1 Disponibile 9 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileNALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

83.15 €

1 Disponibile 10 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileNALimiti materialiTipo base

58.57 €

41.00 €

1 Stesso giorno

Stock

4.5M881134.54.58080NADisponibileStandardTipo base

83.33 €

1 Disponibile 9 giorni 4.5M881134.54.58080NADisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

95.10 €

1 Disponibile 13 giorni 4.5M881134.54.58080NADisponibileLimiti materialiTipo base

63.87 €

1 6 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileDisponibileStandardTipo base

84.59 €

1 Disponibile 9 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileDisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

96.36 €

1 Disponibile 13 giorni 4.5M881140.54.58080DisponibileDisponibileLimiti materialiTipo base

70.11 €

1 Disponibile 10 giorni 4.5M881134.54.58080NANALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

81.89 €

1 Disponibile 13 giorni 4.5M881134.54.58080NANALimiti materialiTipo base

53.13 €

1 6 giorni 6M8831.545.54.535105NANAStandardTipo base

48.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M8831.551.54.535105DisponibileNAStandardTipo base

74.09 €

1 Disponibile 8 giorni 6M8831.551.54.535105DisponibileNALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

85.87 €

1 Disponibile 9 giorni 6M8831.551.54.535105DisponibileNALimiti materialiTipo base

66.43 €

1 10 giorni 6M8831.545.54.535105NADisponibileStandardTipo base

86.04 €

1 Disponibile 13 giorni 6M8831.545.54.535105NADisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

97.81 €

1 Disponibile 13 giorni 6M8831.545.54.535105NADisponibileLimiti materialiTipo base

67.69 €

1 9 giorni 6M8831.551.54.535105DisponibileDisponibileStandardTipo base

87.32 €

1 Disponibile 13 giorni 6M8831.551.54.535105DisponibileDisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

99.08 €

1 Disponibile 13 giorni 6M8831.551.54.535105DisponibileDisponibileLimiti materialiTipo base

72.83 €

1 Disponibile 10 giorni 6M8831.545.54.535105NANALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

84.59 €

1 Disponibile 13 giorni 6M8831.545.54.535105NANALimiti materialiTipo base

59.35 €

1 6 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileNAStandardTipo base

78.98 €

1 8 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileNALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

90.76 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileNALimiti materialiTipo base

71.96 €

1 Disponibile 6 giorni 8M101071.5504.330210NADisponibileStandardTipo base

91.47 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5504.330210NADisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

103.24 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5504.330210NADisponibileLimiti materialiTipo base

72.95 €

1 6 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileDisponibileStandardTipo base

92.92 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileDisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

104.70 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5574.330210DisponibileDisponibileLimiti materialiTipo base

77.53 €

1 Disponibile 9 giorni 8M101071.5504.330210NANALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

89.31 €

1 Disponibile 13 giorni 8M101071.5504.330210NANALimiti materialiTipo base

75.26 €

1 6 giorni 10M121212257.55.930360NANAStandardTipo base

77.06 €

1 6 giorni 10M1212122655.930360DisponibileNAStandardTipo base

104.33 €

1 8 giorni 10M1212122655.930360DisponibileNALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

124.06 €

1 Disponibile 13 giorni 10M1212122655.930360DisponibileNALimiti materialiTipo base

90.45 €

1 9 giorni 10M121212257.55.930360NADisponibileStandardTipo base

117.55 €

1 Disponibile 13 giorni 10M121212257.55.930360NADisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

95.91 €

1 Disponibile 13 giorni 10M121212257.55.930360NADisponibileLimiti materialiTipo base

90.97 €

1 6 giorni 10M1212122655.930360DisponibileDisponibileStandardTipo base

119.36 €

1 Disponibile 13 giorni 10M1212122655.930360DisponibileDisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

97.17 €

1 Disponibile 13 giorni 10M1212122655.930360DisponibileDisponibileLimiti materialiTipo base

102.52 €

1 Disponibile 9 giorni 10M121212257.55.930360NANALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

122.25 €

1 Disponibile 13 giorni 10M121212257.55.930360NANALimiti materialiTipo base

84.86 €

1 6 giorni 15M14142628611.825650NANAStandardTipo base

88.72 €

1 6 giorni 15M14142629611.825650DisponibileNAStandardTipo base

115.73 €

1 Disponibile 10 giorni 15M14142629611.825650DisponibileNALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

94.64 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142629611.825650DisponibileNALimiti materialiTipo base

102.49 €

1 Disponibile 9 giorni 15M14142628611.825650NADisponibileStandardTipo base

129.32 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142628611.825650NADisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

104.13 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142628611.825650NADisponibileLimiti materialiTipo base

107.19 €

1 9 giorni 15M14142629611.825650DisponibileDisponibileStandardTipo base

93.63 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142629611.825650DisponibileDisponibileLimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

107.41 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142629611.825650DisponibileDisponibileLimiti materialiTipo base

111.03 €

1 Disponibile 9 giorni 15M14142628611.825650NANALimiti materiali (parte scorrevole)Tipo base

130.77 €

1 Disponibile 13 giorni 15M14142628611.825650NANALimiti materialiTipo base

101.87 €

1 6 giorni 20M2020702.598.521.6201400NANAStandardTipo base

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Metodo orifizio Orifizio spaccato
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80

Supporto tecnico