Soppressore d'urti regolabile – serie FCK

Soppressore d'urti regolabile – serie FCK
Shock killer available in three models: 1 m/s low speed model, 2 m/s medium speed model, and 3 m/s high speed model, allowing optimum selection *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCK-H-0.5
FCK-H-0.5-C
FCK-H-0.6
FCK-H-0.6-C
FCK-H-0.18
FCK-H-0.18-C
FCK-H-1
FCK-H-1-C
FCK-H-3
FCK-H-3-C
FCK-H-5
FCK-H-5-C
FCK-H-6.5-C
FCK-H-8.1
FCK-H-8.1-C
FCK-H-20
FCK-H-20-C
FCK-H-40
FCK-H-40-C
FCK-H-45-C
FCK-H-73.5-C
FCK-L-0.3
FCK-L-0.3-C
FCK-L-0.4
FCK-L-0.4-C
FCK-L-0.15
FCK-L-0.15-C
FCK-L-1
FCK-L-1-C
FCK-L-3
FCK-L-3-C
FCK-L-5
FCK-L-5-C
FCK-L-6.5-C
FCK-L-8.1
FCK-L-8.1-C
FCK-M-0.5
FCK-M-0.5-C
FCK-M-0.6
FCK-M-0.6-C
FCK-M-0.18
FCK-M-0.18-C
FCK-M-1
FCK-M-1-C
FCK-M-3
FCK-M-3-C
FCK-M-5
FCK-M-5-C
FCK-M-6.5-C
FCK-M-8.1
FCK-M-8.1-C
FCK-M-20
FCK-M-20-C
FCK-M-40
FCK-M-40-C
FCK-M-45-C
FCK-M-73.5-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Vite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M] Massima energia assorbita
(J)
Metodo orifizio Velocità massima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Massima resistenza
(N)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Quantità di energia assorbita al minuto
(J/min)
Tappi per punte

70.84 €

1 6 giorni 10M12124.9A più orifizi37614709.86098NA

75.72 €

1 8 giorni 10M12124.9A più orifizi38414709.86098Disponibile

72.10 €

1 8 giorni 10M14145.9A più orifizi38018139.860146NA

77.17 €

1 8 giorni 10M14145.9A più orifizi38818139.860146Disponibile

68.30 €

1 8 giorni 8M10101.8A più orifizi358.96375.96058NA

70.84 €

1 20 giorni 8M10101.8A più orifizi365.26375.96058Disponibile

102.33 €

1 8 giorni 12M18189.8A più orifizi3102264614.760235NA

107.22 €

1 8 giorni 12M18189.8A più orifizi3117264614.760235Disponibile

109.59 €

1 8 giorni 16M202029.4A più orifizi311035281860343NA

119.90 €

1 8 giorni 16M202029.4A più orifizi312735281860343Disponibile

102.11 €

1 8 giorni 30M252549A più orifizi3155392033.160490NA

109.07 €

1 8 giorni 30M252549A più orifizi3173392033.160490Disponibile

125.76 €

1 8 giorni 40M252563.7A più orifizi3200.5392071.460636Disponibile

106.53 €

1 8 giorni 25M272779.3A più orifizi3136637027.260538NA

113.49 €

1 8 giorni 25M272779.3A più orifizi3156637027.260538Disponibile

167.87 €

1 8 giorni 35M3030196A più orifizi31881666044.1301175NA

180.91 €

1 8 giorni 35M3030196A più orifizi3206.51666044.1301175Disponibile

209.44 €

1 8 giorni 50M3636392A più orifizi32352352068.6302351NA

222.72 €

1 8 giorni 50M3636392A più orifizi3254.52352068.6302351Disponibile

288.37 €

1 10 giorni 50M4242441A più orifizi3212.52702883.3102743Disponibile

362.86 €

1 10 giorni 80M4242720A più orifizi3302.5270289864410Disponibile

70.84 €

1 8 giorni 10M12122.9Orifizio singolo17614709.86098NA

75.72 €

1 8 giorni 10M12122.9Orifizio singolo18414709.86098Disponibile

72.10 €

1 8 giorni 10M14143.9Orifizio singolo18018139.860146NA

77.17 €

1 8 giorni 10M14143.9Orifizio singolo18818139.860146Disponibile

64.53 €

1 8 giorni 8M10101.5Orifizio singolo158.96375.96058NA

70.84 €

1 19 giorni 8M10101.5Orifizio singolo165.26375.96058Disponibile

102.33 €

1 8 giorni 12M18189.8Orifizio singolo1102264614.760235NA

107.22 €

1 8 giorni 12M18189.8Orifizio singolo1117264614.760235Disponibile

109.59 €

1 8 giorni 16M202029.4Orifizio singolo111049001860343NA

119.90 €

1 8 giorni 16M202029.4Orifizio singolo112749001860343Disponibile

102.11 €

1 8 giorni 30M252549Orifizio singolo1155490033.160490NA

109.07 €

1 8 giorni 30M252549Orifizio singolo1173490033.160490Disponibile

125.76 €

1 8 giorni 40M252563.7Orifizio singolo1200.5490071.460636Disponibile

106.53 €

1 8 giorni 25M272779.3Orifizio singolo1136637027.260538NA

113.49 €

1 8 giorni 25M272779.3Orifizio singolo1156637027.260538Disponibile

70.84 €

1 8 giorni 10M12124.9A più orifizi irregolari27614709.86098NA

75.72 €

1 8 giorni 10M12124.9A più orifizi irregolari28414709.86098Disponibile

72.10 €

1 8 giorni 10M14145.9A più orifizi irregolari28018139.860146NA

77.17 €

1 8 giorni 10M14145.9A più orifizi irregolari28818139.860146Disponibile

68.30 €

1 8 giorni 8M10101.8A più orifizi irregolari258.96375.96058NA

70.84 €

1 8 giorni 8M10101.8A più orifizi irregolari265.26375.96058Disponibile

102.33 €

1 8 giorni 12M18189.8A più orifizi irregolari2102264614.760235NA

107.22 €

1 8 giorni 12M18189.8A più orifizi irregolari2117264614.760235Disponibile

109.59 €

1 8 giorni 16M202029.4A più orifizi irregolari211035281860343NA

119.90 €

1 8 giorni 16M202029.4A più orifizi irregolari212735281860343Disponibile

102.11 €

1 8 giorni 30M252549A più orifizi irregolari2155392033.160490NA

109.07 €

1 8 giorni 30M252549A più orifizi irregolari2173392033.160490Disponibile

125.76 €

1 8 giorni 40M252563.7A più orifizi irregolari2200.5392071.460636Disponibile

106.53 €

1 8 giorni 25M272779.3A più orifizi irregolari2136637027.260538NA

113.49 €

1 8 giorni 25M272779.3A più orifizi irregolari2156637027.260538Disponibile

167.87 €

1 8 giorni 35M3030196A più orifizi irregolari21881666044.1301175NA

180.91 €

1 8 giorni 35M3030196A più orifizi irregolari2206.51666044.1301175Disponibile

198.49 €

1 8 giorni 50M3636392A più orifizi irregolari22352352068.6302351NA

222.72 €

1 8 giorni 50M3636392A più orifizi irregolari2254.52352068.6302351Disponibile

288.37 €

1 8 giorni 50M4242441A più orifizi irregolari2212.52702883.3102743Disponibile

362.86 €

1 8 giorni 80M4242720A più orifizi irregolari2302.5270289864410NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Dado autobloccante NA
(Rame) Limite materiali Standard

Supporto tecnico