Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A2M12N010-C
Codice componente
|
---|
A2M12N010-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
99.14 € | 1 | 9 giorni |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale M | M12 | Vite di montaggio nominale [M] | 12 | Massima energia assorbita(J) | 2.94 |
Con orifizio | Orifizio singolo | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 1.5 | Lunghezza complessiva L(mm) | 84 | Massa equivalente(kgf) | 30 |
Forza di resistenza max.(N) | 1470 | Forza di ritorno asta del pistone(N) | 9.81 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 |
Disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2.8 | Energia assorbita al minuto(J/min) | 98.1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Tappi per punte | Disponibile | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori (serie A2M12), il codice articolo è il seguente: A2M12N010-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A2M12N010-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali