Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W-A2M10N008 |
W-A2M10N008-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Tappi per punte | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.41 € | 1 | 33 giorni | 58.9 | NA | ||
63.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65.2 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa S(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale M | M10 | Vite di montaggio nominale [M] | 10 | Massima energia assorbita(J) | 1.77 |
Con orifizio | A più orifizi irregolari | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 2 | Forza di resistenza max.(N) | 640 | Forza di ritorno asta del pistone(N) | 5.88 |
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2.8 | Energia assorbita al minuto(J/min) | 58.8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tappi per punte
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali