Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W-A2M14N010-C
Codice componente
|
---|
W-A2M14N010-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
106.19 € | 1 | 9 giorni |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale M | M14 | Vite di montaggio nominale [M] | 14 | Massima energia assorbita(J) | 5.88 |
Con orifizio | A più orifizi irregolari | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 2 | Lunghezza complessiva L(mm) | 88 | Forza di resistenza max.(N) | 1820 |
Forza di ritorno asta del pistone(N) | 9.81 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2.8 |
Energia assorbita al minuto(J/min) | 147 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappi per punte | Disponibile |
Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Si trova sulla pagina di ammortizzatori (serie W-A2M14), il codice articolo è il seguente: W-A2M14N010-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-A2M14N010-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali