Ammortizzatori serie W-A2M16

Ammortizzatori serie W-A2M16
[Features]
・Small and lightweight analog-adjustable two-stage motion screw model shock absorber
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Front half of the stroke indicates the perforated and the latter half the single hole energy absorption property.
· Small outer diameter of M16 size makes handling just as easy as bolt attachment.
· Threading on the outer diameter.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
· Suitable for air cylinder shock absorption.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-A2M16N012
W-A2M16N012-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tappi per punte

144.22 €

1 9 giorni 102NA

151.15 €

1 9 giorni 117Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa S(mm) 12
Vite di montaggio nominale M M16 Vite di montaggio nominale [M] 16 Massima energia assorbita(J) 9.81
Con orifizio A più orifizi irregolari Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 2 Forza di resistenza max.(N) 2650 Forza di ritorno asta del pistone(N) 14.7
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2.8 Energia assorbita al minuto(J/min) 235
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico