Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W-A2M20N016SD |
W-A2M20S016SD-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Tappi per punte | |
---|---|---|---|---|---|---|
154.08 € | 1 | 9 giorni | 110 | NA | ||
171.40 € | 1 | 9 giorni | 127 | Disponibile |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa S(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Vite di montaggio nominale M | M20 | Vite di montaggio nominale [M] | 20 | Massima energia assorbita(J) | 29.4 |
Con orifizio | A più orifizi irregolari | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità di collisione max.(m/s) | 2 | Forza di resistenza max.(N) | 4900 | Forza di ritorno asta del pistone(N) | 18 |
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | ±2.8 | Energia assorbita al minuto(J/min) | 343 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tappi per punte
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali