Ruote Orientabili GR giá montate Modello con piastra e Ruote in Policarbonato

Ruote Orientabili GR giá montate Modello con piastra e Ruote in Policarbonato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A single bearing type compact caster with a simple structure. Selection is possible from among a variety of colors.

[Features]
· A colorful caster with a color unlike any other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR-25PC-C
GR-25PC-G
GR-25PC-R
GR-38PC-C
GR-38PC-G
GR-38PC-R
GR-50PC-C
GR-50PC-G
GR-50PC-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Colore rotella

1.15 €

1 5 giorni 35~35.0010Fori rotondi (Due fori)29-36182512Trasparenza

1.41 €

1.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35~35.0010Fori rotondi (Due fori)29-36182512Verde

1.15 €

1 5 giorni 35~35.0010Fori rotondi (Due fori)29-36182512Rosso

2.27 €

1 5 giorni 50~35.0028Foro rotondo361546253816Trasparenza

2.33 €

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50~35.0028Foro rotondo361546253816Verde

2.27 €

1 5 giorni 50~35.0028Foro rotondo361546253816Rosso

4.26 €

1 5 giorni 6535.01~80.0038Foro rotondo452558405021Trasparenza

4.26 €

1 5 giorni 6535.01~80.0038Foro rotondo452558405021Verde

4.26 €

1 5 giorni 6535.01~80.0038Foro rotondo452558405021Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Policarbonato
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno
Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico