Ruota girevole con Perno G (Cuscinetto Singolo) Modello con piastra / Ruota in Policarbonato

Ruota girevole con Perno G (Cuscinetto Singolo) Modello con piastra / Ruota in Policarbonato
  • Sconto volumi elevati
A single bearing type compact caster with a simple structure. Selection is possible from among a variety of colors.

[Features]
· A colorful caster with a color unlike any other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-25PC-C
G-25PC-G
G-25PC-R
G-38PC-C
G-38PC-G
G-38PC-R
G-50PC-C
G-50PC-G
G-50PC-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Colore rotella

1.40 €

1 Disponibile 5 giorni 35~35.001028233530251221Trasparenza

1.40 €

1 Disponibile 5 giorni 35~35.001028233530251221Verde

1.40 €

1 Disponibile 5 giorni 35~35.001028233530251221Rosso

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 50~35.002836284638381632Trasparenza

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 50~35.002836284638381632Verde

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 50~35.002836284638381632Rosso

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 6535.01~80.003846355947502142Trasparenza

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 6535.01~80.003846355947502142Verde

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni 6535.01~80.003846355947502142Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Policarbonato
Caratteristiche rotella Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico