Registrati
Configura
  • Altezza di montaggio H(mm)
  • Carico ammesso(daN)
  • Diam. rotella D(Ø)
  • Largh. bozzello(mm)
  • Raggio di rotazione(mm)
  • Cuscinetti rotella
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 18 giorni lavorativi

Ruota Orientabile NPG con perno Modello con piastra - Ruote antistatiche in Uretano

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Altezza di montaggio H

(mm)

Carico ammesso

(daN)

Diam. rotella D

(Ø)

Largh. bozzello

(mm)

Raggio di rotazione

(mm)

Cuscinetti rotella

Quantità minima d'ordine
153
10
100
28
85~110
Disponibile
1 pezzi
156
20
100
28
85~105
NA
1 pezzi
173
10
125
32
105~131
NA
1 pezzi
176
20
125
32
105~126
NA
1 pezzi
178
30
125
32
105~123
Disponibile
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
207.26 €
( 246.64 € )
18 giorni lavorativi
207.26 €
( 246.64 € )
6 giorni lavorativi
255.98 €
( 304.62 € )
18 giorni lavorativi
232.67 €
( 276.88 € )
18 giorni lavorativi
247.42 €
( 294.43 € )
18 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high