Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota Orientabili montata NPR Modello con piastra - Rute antistatiche in Uretano

Ruota Orientabili montata NPR Modello con piastra - Rute antistatiche in Uretano

[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPR-100SUE-1
NPR-100SUE-2
NPR-100SUE-3
NPR-125SUE-1
NPR-125SUE-2
NPR-125SUE-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico Cuscinetti rotella

151.69 €

8 giorni 1531010028Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroNA

177.67 €

8 giorni 1562010028Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroNA

151.69 €

8 giorni 1583010028Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroDisponibile

203.77 €

8 giorni 1731012532Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroNA

203.77 €

8 giorni 1762012532Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroNA

203.77 €

8 giorni 1783012532Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggeroDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Proprietà Tipo antistatico Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 82
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 40 Lunghezza piastra(mm) 100 Larghezza piastra(mm) 58

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico