NPR Ruote girevoli giá montate Modello con piastra - Ruote antistatiche in uretano (Con freni)

NPR Ruote girevoli giá montate Modello con piastra - Ruote antistatiche in uretano (Con freni)
A caster with shock absorber that is ideal for transporting precision equipment. Excellent vibration and shock absorption. Rotation of the wheel can be fixed with the stopper pedal located on the main body part. The wheel features anti-static specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPR-100SUES-1
NPR-100SUES-2
NPR-100SUES-3
NPR-125SUES-1
NPR-125SUES-2
NPR-125SUES-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetti rotella

177.68 €

1 17 giorni 1531010028NA

211.16 €

1 17 giorni 1562010028NA

211.16 €

1 17 giorni 1583010028Disponibile

234.67 €

1 17 giorni 1731012532NA

234.67 €

1 17 giorni 1762012532NA

201.05 €

1 17 giorni 1783012532Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Con paracolpi Proprietà Tipo antistatico Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 82
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 40 Lunghezza piastra(mm) 100 Larghezza piastra(mm) 58
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero Freno Disponibile

Supporto tecnico