Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.63 € | 1 | 17 giorni | 157 | 10 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | 157 | 10 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | 159 | 20 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | 159 | 20 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | 162 | 30 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | Disponibile | ||
230.63 € | 1 | 17 giorni | 162 | 30 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | Disponibile | ||
256.04 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 177 | 10 | M12 | 125 | 32 | 117~131 | NA | |
256.04 € | 1 | 9 giorni | 177 | 10 | M16 | 125 | 32 | 117~131 | NA | ||
256.04 € | 1 | 17 giorni | 180 | 20 | M12 | 125 | 32 | 117~126 | NA | ||
256.04 € | 1 | 17 giorni | 180 | 20 | M16 | 125 | 32 | 117~126 | NA | ||
256.04 € | 1 | 17 giorni | 182 | 30 | M12 | 125 | 32 | 117~123 | Disponibile | ||
256.04 € | 1 | 17 giorni | 182 | 30 | M16 | 125 | 32 | 117~123 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | A vite / Con paracolpi | Proprietà | Tipo antistatico | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Tipo antistatico |
Materiale raccordo | Acciaio inox | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero |
Freno | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali