Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWL4-0 |
GWL4-0-P70 |
GWL4-0-P80 |
GWL6-0 |
GWL6-0-P6 |
GWL6-0-P70 |
GWL6-0-P80 |
GWL8-0 |
GWL8-0-P70 |
GWL8-0-P80 |
GWL10-0 |
GWL10-0-P70 |
GWL10-0-P80 |
GWL12-0 |
GWL12-0-P70 |
GWL12-0-P80 |
GWL16-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Opzione | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard mini | 4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
77.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | |
95.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 4 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | |
3.73 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 6 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
42.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | 6 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | |
80.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
99.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Ambiente pulito | 6 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | ||
3.81 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
86.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
107.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 10 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | |||
98.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 10 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
121.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 10 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | ||
5.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard mini | 12 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
107.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | ||
132.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | ||
11.24 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 16 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Guarnizione | Standard (NBR) | Giunto, diam. uguale | Gomito |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Opzione
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali