Nuovo Giunto Serie GWP□-B【1-10 Pezzi per confezione】

Nuovo Giunto Serie GWP□-B
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plated brass

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWP4-B
GWP4-B-P70
GWP4-B-P80
GWP6-B
GWP6-B-P70
GWP6-B-P74
GWP6-B-P80
GWP8-B
GWP8-B-P6
GWP8-B-P70
GWP8-B-P80
GWP10-B
GWP10-B-P70
GWP10-B-P80
GWP12-B-P80
GWP16-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Diametro giunto 1 di collegamento
(mm)
Opzione Resistente a olio e polvere Limite materiale

1.10 €

1 6 giorni Standard mini4NASenza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

24.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito4NAPrevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

24.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Ambiente pulito4NASenza trattamento olioSenza limite materiali

1.26 €

1 6 giorni Standard mini6NASenza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

33.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito6NAPrevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

33.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Ambiente pulito6NAPrevenzione aumento della polvereNon accettabile per rame, silicone, tipo alogeno

33.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito6NASenza trattamento olioSenza limite materiali

1.42 €

1 6 giorni Standard mini8NASenza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

23.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard mini8Senza specifiche violaSenza specifiche per ambiente sterileNon accettabile per rame e fluoropolymer

42.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito8NAPrevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

42.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito8NASenza trattamento olioSenza limite materiali

1.82 €

1 6 giorni Standard mini10NASenza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

57.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito10NAPrevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

57.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito10NASenza trattamento olioSenza limite materiali

65.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito12NASenza trattamento olioSenza limite materiali

4.61 €

1 6 giorni Standard mini16NASenza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) Altri profili Tappo cieco Temperatura di esercizio(°C) -10::60
Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico