Nuovo Giunto Serie GWS□-0-X【1-10 Pezzi per confezione】

Nuovo Giunto Serie GWS□-0-X
  • Sconto volumi elevati
Flame retardant type with white body. Electroless nickel plating to the brass part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWS4-0-X
GWS6-0-X
GWS8-0-X
GWS8-0-X-P70
GWS10-0-X
GWS12-0-X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Resistente a olio e polvere

4.31 €

10 6 giorni Standard mini4Senza specifiche per ambiente sterile

4.72 €

10 6 giorni Standard mini6Senza specifiche per ambiente sterile

4.81 €

10 6 giorni Standard mini8Senza specifiche per ambiente sterile

106.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni Ambiente pulito8Prevenzione aumento della polvere

5.71 €

1 6 giorni Standard mini10Senza specifiche per ambiente sterile

7.81 €

1 6 giorni Standard mini12Senza specifiche per ambiente sterile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Ottone (nichelatura chimica) Guarnizione Standard (NBR) Giunto, diam. uguale Passarete
Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Opzione NA Limite materiale Senza limite materiali
Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico