Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWS4-0 |
GWS4-0-P80 |
GWS6-0 |
GWS8-0 |
GWS10-0 |
GWS12-0 |
GWS16-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Resistente a olio e polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € 1.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 4 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
102.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Ambiente pulito | 4 | Senza trattamento olio | ||
4.13 € 1.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 6 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
4.28 € 2.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 8 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
4.79 € 2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 10 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
50.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Standard mini | 12 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
11.28 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 16 | Senza specifiche per ambiente sterile |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Guarnizione | Standard (NBR) | Giunto, diam. uguale | Dritto |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Opzione | NA | Limite materiale | Senza limite materiali |
Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Resistente a olio e polvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali