Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWS4-6-E |
GWS4-6-E-P70 |
GWS4-8-E |
GWS6-6-E |
GWS6-8-E |
GWS6-8-E-P11 |
GWS6-8-E-P70 |
GWS6-10-E |
GWS8-6-E |
GWS8-8-E |
GWS8-8-E-P70 |
GWS8-10-E |
GWS10-8-E |
GWS10-10-E |
GWS12-10-E |
GWS12-15-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite femmina diametro 2 porta di collegamento tubi | Resistente a olio e polvere | Specifiche di resistenza all'ozono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 4 | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
82.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | 1/8 | Prevenzione aumento della polvere | NA | |
3.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 4 | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | ||
4.40 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 6 | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
4.42 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 6 | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
61.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Gomma resistente all'ozono | 6 | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | Resistenza all'ozono | |
86.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | 1/4 | Prevenzione aumento della polvere | NA | ||
5.12 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 6 | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
5.01 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 8 | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
5.04 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 8 | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
93.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | 1/4 | Prevenzione aumento della polvere | NA | |
5.42 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 8 | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
6.24 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 10 | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
6.22 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 10 | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
7.42 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 12 | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA | |||
7.49 € | 1 | 6 giorni | - | Standard (NBR) | 12 | 1/2 | Senza specifiche per ambiente sterile | NA |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Ottone (nichelatura chimica) | Nipplo martellato | Ottone (nichelatura chimica) | Montaggio a vite, direzione | Connettore femmina di ripartizione |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Diam. foro collegamento tubi | R | Opzione | NA |
Limite materiale | Senza limite materiali |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Vite femmina diametro 2 porta di collegamento tubi
Resistente a olio e polvere
Specifiche di resistenza all'ozono
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali