nuovo giunto serie GWS□-□-M【1-10 Pezzi per confezione】

nuovo giunto serie GWS□-□-M
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plated brass

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWS4-6-M
GWS4-8-M
GWS6-6-M
GWS6-6-M-P74
GWS6-8-M
GWS6-8-M-P74
GWS6-10-M
GWS6-10-M-P70
GWS8-6-M
GWS8-8-M
GWS8-10-M
GWS10-8-M
GWS10-10-M
GWS12-8-M
GWS12-10-M
GWS12-15-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Vite femmina diametro 2 porta di collegamento tubi Resistente a olio e polvere Limite materiale

3.00 €

1 6 giorni -41/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

3.35 €

1 6 giorni -41/4Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

2.99 €

1 6 giorni -61/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

68.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Ambiente pulito61/8Prevenzione aumento della polvereNon accettabile per rame, silicone, tipo alogeno

3.24 €

1 6 giorni -61/4Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

79.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Ambiente pulito61/4Prevenzione aumento della polvereNon accettabile per rame, silicone, tipo alogeno

4.44 €

1 6 giorni -63/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

75.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Ambiente pulito63/8Prevenzione aumento della polvereSenza limite materiali

3.16 €

1 6 giorni -81/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

35.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -81/4Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni -83/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

3.86 €

1 6 giorni -101/4Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

4.23 €

1 6 giorni -103/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

4.50 €

1 6 giorni -121/4Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

4.64 €

1 6 giorni -123/8Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

5.66 €

1 6 giorni -121/2Senza specifiche per ambiente sterileSenza limite materiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Ottone (nichelatura chimica) Nipplo martellato Ottone (nichelatura chimica) Guarnizione Standard (NBR)
Montaggio a vite, direzione Femmina dritto Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Diam. foro collegamento tubi R
Opzione NA Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico