Nuovo giunto Serie GWS□-□P【1-10 Pezzi per confezione】

Nuovo giunto Serie GWS□-□P
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWS4-6P
GWS6-4P
GWS6-8P
GWS6-8P-P70
GWS6-10P
GWS8-10P
GWS8-12P
GWS10-12P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 di collegamento
(mm)
Resistente a olio e polvere

3.10 €

1 6 giorni Standard mini46Senza specifiche per ambiente sterile

3.58 €

1 6 giorni Standard mini64Senza specifiche per ambiente sterile

3.07 €

1.57 €

1 Stesso giorno

Stock

Standard mini68Senza specifiche per ambiente sterile

92.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Ambiente pulito68Prevenzione aumento della polvere

4.33 €

1 6 giorni Standard mini610Senza specifiche per ambiente sterile

3.84 €

1 6 giorni Standard mini810Senza specifiche per ambiente sterile

4.53 €

1 6 giorni Standard mini812Senza specifiche per ambiente sterile

4.64 €

1 6 giorni Standard mini1012Senza specifiche per ambiente sterile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) Guarnizione Standard (NBR) Attacchi, riduttori Riduttore a tappo
Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Opzione NA Limite materiale Senza limite materiali
Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico