Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diam. foro collegamento tubi | Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi | Opzione | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | Specifiche di resistenza all'ozono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
68.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | |
2.65 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
2.52 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
2.23 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
55.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | |
2.35 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
2.96 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
31.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
2.51 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
2.60 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
2.58 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
35.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 8 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
64.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
3.08 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
3.66 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
3.00 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
3.11 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
40.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
68.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
3.91 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/2 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
3.83 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 12 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
3.86 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 12 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
4.28 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 12 | R | 1/2 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
9.59 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 16 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
10.32 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 16 | R | 1/2 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Ottone (nichelatura chimica) | Nipplo martellato | Ottone (nichelatura chimica) | Montaggio a vite, direzione | Base singola dritta |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diam. foro collegamento tubi
Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi
Opzione
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Specifiche di resistenza all'ozono
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali