Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWS46-0 |
GWS46-0-P80 |
GWS68-0 |
GWS1012-0 |
GWS810-0 |
GWS810-0-P74 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € 1.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 6 | 4 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
104.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | 4 | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | ||
4.15 € 1.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 8 | 6 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
5.70 € 2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 12 | 10 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
5.40 € 2.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard mini | 10 | 8 | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | ||
98.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 10 | 8 | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Guarnizione | Standard (NBR) | Giunto, diam. diverso | Dritto con diametro diverso |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Opzione | NA | Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali