Raccordi per tubi per ambieni puliti Modello PP a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPB4-01
PPB4-02
PPB6-01
PPB6-01-TP
PPB6-02
PPB6-02-TP
PPB6-03
PPB8-01
PPB8-02
PPB8-02-TP
PPB8-03
PPB10-02
PPB10-02-TP
PPB10-03
PPB12-03
PPB12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1 Specifiche tenuta parte filettata

11.53 €

1 10 giorni 41/8Specifiche standard

11.66 €

1 10 giorni 41/4Specifiche standard

11.98 €

1 10 giorni 61/8Specifiche standard

12.54 €

1 11 giorni 61/8Specifiche nastro sigillante

12.00 €

1 12 giorni 61/4Specifiche standard

12.56 €

1 11 giorni 61/4Specifiche nastro sigillante

12.34 €

1 10 giorni 63/8Specifiche standard

13.34 €

1 10 giorni 81/8Specifiche standard

13.34 €

1 10 giorni 81/4Specifiche standard

13.88 €

1 11 giorni 81/4Specifiche nastro sigillante

13.66 €

1 10 giorni 83/8Specifiche standard

15.36 €

1 10 giorni 101/4Specifiche standard

15.83 €

1 11 giorni 101/4Specifiche nastro sigillante

15.47 €

1 10 giorni 103/8Specifiche standard

18.38 €

1 12 giorni 123/8Specifiche standard

18.39 €

1 10 giorni 121/2Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale filettatura Resina PP
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, diramazione A T Temperatura di esercizio(°C) 0::80
Tipi di filettatura di collegamento 1 R Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico