Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | Specifiche tenuta parte filettata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | 10 giorni | 4 | R | 1/8 | Specifiche standard | ||
15.92 € | 1 | 10 giorni | 4 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
14.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
16.56 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
17.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | R | 1/4 | Specifiche standard | |
17.58 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
17.58 € | 1 | 10 giorni | 6 | R | 3/8 | Specifiche standard | ||
18.11 € | 1 | 11 giorni | 6 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
16.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | |
17.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
18.00 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
17.51 € | 1 | 10 giorni | 8 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
18.04 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
18.25 € | 1 | 10 giorni | 8 | R | 3/8 | Specifiche standard | ||
18.80 € | 1 | 11 giorni | 8 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
20.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
20.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
20.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | R | 3/8 | Specifiche standard | |
20.81 € | 1 | 11 giorni | 10 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
26.92 € | 1 | 10 giorni | 12 | R | 3/8 | Specifiche standard | ||
27.47 € | 1 | 11 giorni | 12 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
27.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | R | 1/2 | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Materiale guarnizione | EPDM |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Specifiche tenuta parte filettata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali