Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | Specifiche tenuta parte filettata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
13.73 € | 1 | 10 giorni | - | 4 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
12.70 € | 1 | 10 giorni | - | 4 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
13.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
14.25 € | 1 | 11 giorni | - | 6 | R | 1/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
14.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | R | 1/4 | Specifiche standard | |
15.17 € | 1 | 11 giorni | - | 6 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
15.05 € | 1 | 10 giorni | - | 6 | R | 3/8 | Specifiche standard | ||
15.53 € | 1 | 11 giorni | - | 6 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
14.16 € | 1 | 10 giorni | - | 6 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
15.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
15.53 € | 1 | 11 giorni | - | 8 | R | 1/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
15.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | R | 1/4 | Specifiche standard | |
15.56 € | 1 | 11 giorni | - | 8 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
15.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | R | 3/8 | Specifiche standard | |
16.12 € | 1 | 11 giorni | - | 8 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
17.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | R | 1/4 | Specifiche standard | |
18.11 € | 1 | 11 giorni | - | 10 | R | 1/4 | Specifiche nastro sigillante | ||
17.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | R | 3/8 | Specifiche standard | |
17.97 € | 1 | 11 giorni | - | 10 | R | 3/8 | Specifiche nastro sigillante | ||
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | R | 3/8 | Specifiche standard | |
23.34 € | 1 | 10 giorni | - | 12 | R | 1/2 | Specifiche standard | ||
23.83 € | 1 | 11 giorni | - | 12 | R | 1/2 | Specifiche nastro sigillante |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Materiale guarnizione | EPDM |
Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a Y | Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Specifiche tenuta parte filettata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali