connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo connettori

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo connettori
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw part.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· No oil permitted.
· High transparency allows the fluid within to be easily observed.
· Selectable from two packaging specifications (normal packaging and clean room packaging) according to the specific application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPP4
PPP6
PPP8
PPP10
PPP12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)

1.73 €

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4

2.01 €

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6

1.12 €

0.80 €

1 Stesso giorno

Stock

8

1.65 €

1 12 giorni 10

1.53 €

0.99 €

1 Stesso giorno

Stock

12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Altri profili Attacco a spina
Temperatura di esercizio(°C) 0::80 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico