Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPU4 |
PPU6 |
PPU8 |
PPU8-C |
PPU10 |
PPU10-C |
PPU12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Specifiche confezionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Specifiche confezionamento normale | |
7.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Specifiche confezionamento normale | |
8.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Specifiche confezionamento normale | ||
8.82 € | 1 | 11 giorni | - | 8 | Specifiche confezionamento in ambiente sterile | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | Specifiche confezionamento normale | ||
10.46 € | 1 | 11 giorni | - | 10 | Specifiche confezionamento in ambiente sterile | ||
12.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Specifiche confezionamento normale |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Materiale guarnizione | EPDM |
Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Specifiche confezionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali