connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo unione a Y

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo unione a Y
  • Sconto volumi elevati
PP resin is used for the main body material, making it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· EPDM is utilized in the seal. Other options include FKM and NBR.
· Oil-free specifications.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Selectable from two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--depending on the specific application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPY4
PPY6
PPY6-F
PPY8
PPY8-F
PPY10
PPY12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)

11.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10EPDM4

12.43 €

1 5 giorni 10EPDM6

14.53 €

1 10 giorni --6

14.35 €

1 5 giorni 10EPDM8

16.74 €

1 10 giorni --8

16.90 €

1 5 giorni 10EPDM10

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10EPDM12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. uguale Giunto a Y
Temperatura di esercizio(°C) 0::80 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico