connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo riduttore

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo riduttore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPGJ6-4
PPGJ8-4
PPGJ8-6
PPGJ10-6
PPGJ10-6-F
PPGJ10-8
PPGJ12-8
PPGJ12-10
PPGJ12-10-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Specifiche confezionamento

4.60 €

1 5 giorni 10EPDM46Specifiche confezionamento normale

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10EPDM48Specifiche confezionamento normale

4.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10EPDM68Specifiche confezionamento normale

4.83 €

1 5 giorni 10EPDM610Specifiche confezionamento normale

5.03 €

1 10 giorni --610Specifiche confezionamento normale

4.99 €

1 5 giorni 10EPDM810Specifiche confezionamento normale

4.99 €

1 5 giorni 10EPDM812Specifiche confezionamento normale

5.73 €

1 5 giorni 10EPDM1012Specifiche confezionamento normale

6.19 €

1 11 giorni -EPDM1012Specifiche confezionamento in ambiente sterile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Temperatura di esercizio(°C) 0::80

Supporto tecnico