Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPG6-4 |
PPG6-4-C |
PPG8-6 |
PPG10-8 |
PPG12-10 |
PPG12-10-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Specifiche confezionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | 5 giorni | EPDM | 6 | 4 | Specifiche confezionamento normale | ||
7.87 € | 1 | 11 giorni | EPDM | 6 | 4 | Specifiche confezionamento in ambiente sterile | ||
8.34 € | 1 | 5 giorni | EPDM | 8 | 6 | Specifiche confezionamento normale | ||
9.96 € | 1 | 5 giorni | EPDM | 10 | 8 | Specifiche confezionamento normale | ||
12.29 € | 1 | 5 giorni | EPDM | 12 | 10 | Specifiche confezionamento normale | ||
16.28 € | 1 | 10 giorni | - | 12 | 10 | Specifiche confezionamento normale |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PP | Applicazione | Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Giunto, diam. diverso | Giunto dritto con diametro diverso |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Specifiche confezionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali