Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
APV4 |
APV6 |
APV8 |
APV8-E |
APV10 |
APV12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 10 giorni | - | 4 | ||
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 6 | |
9.13 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | ||
5.84 € | 1 | 10 giorni | EPDM | 8 | ||
11.31 € | 1 | 12 giorni | - | 10 | ||
13.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PPS | Applicazione | Per fluidi aggressivi / corrosivi / Termoresistenza | Giunto, diam. uguale | Giunto a gomito |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::80 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali