• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per tubi chimici modellolo unione T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APE4
APE6
APE6-E
APE8
APE8-E
APE10
APE12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)

9.12 €

1 10 giorni -4

9.71 €

1 5 giorni -6

6.21 €

1 10 giorni EPDM6

11.00 €

1 5 giorni -8

6.80 €

1 5 giorni EPDM8

13.77 €

1 10 giorni -10

17.10 €

1 5 giorni -12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PPS Applicazione Per fluidi aggressivi / corrosivi / Termoresistenza Giunto, diam. uguale Raccordi a T
Temperatura di esercizio(°C) 0::80 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico